MAX3073E
量产+3.3V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器
具有±15kV ESD保护、+3.3V、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器
- 产品模型
- 4
概述
- 保护功能确保性能可靠
- 全部I/O引脚提供±15kV人体模式ESD保护
- 真失效保护接收器,并保证EIA/TIA-485兼容性
- 摆率限制功能有助于实现无差错数据传输(MAX3070E-MAX3075E/MAX3079E)
- DE和低电平有效RE控制具有热插拔输入结构
- 灵活的功能组合,便于设计
- 引脚可选的全/半双工操作(MAX3079E)
- 相位控制功能,修正双绞线反接(MAX3079E)
- 总线上允许挂接多达256个收发器
- 采用行业标准的SO和DIP封装
- 关断模式下电流仅10µA,节省功率(MAX3071E/MAX3074E/MAX3077E除外)
MAX3070E–MAX3079E 3.3V, ±15kV ESD保护的RS-485/RS-422收发器具备一个驱动器和一个接收器。这些器件包含失效保护电路,当接收器输入开路或短路时保证接收器输出逻辑高。当端接总线上的所有发送器被禁止(高阻抗)时,接收器输出逻辑高。MAX3070E–MAX3079E具备热插拔功能,能在上电或热插过程中消除错误扰动。
MAX3070E/MAX3071E/MAX3072E具备限摆率驱动器,可以将EMI减至最小并且降低了由于不适当的电缆端接引发的反射,支持高达250kbps无差错数据传送。MAX3073E/MAX3074E/MAX3075E也具备限摆率驱动器,但支持高达500kbps的传送速率。MAX3076E/MAX3077E/MAX3078E驱动器摆率无限制,使得传送速率可高达16Mbps。MAX3079E的摆率可通过引脚选择,可支持250kbps、500kbps和16Mbps的传送速率。
MAX3072E/MAX3075E/MAX3078E适用于半双工通讯,MAX3070E/MAX3071E/MAX3073E/MAX3074E/MAX3076E/MAX3077E适用于全双工通讯。MAX3079E可选择工作于半双工或全双工。它还能通过单独的引脚独立设置接收器和发送器输出相位。
MAX3070E–MAX3079E收发器在空载时、或满载但驱动器被禁止时吸取800µA电源电流。所有器件具有1/8单位负载的接收器输入阻抗,允许在总线上接入多达256个收发器。
应用
- 工业控制
- 仪表
- 照明系统
- 安全系统
- 电信
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3073EASD+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3073EASD+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3073EESD+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3073EESD+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| MAX3073EASD+ | 量产 | |
| MAX3073EASD+T | 量产 | |
| MAX3073EESD+ | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX3073EESD+T | 量产 | |
|
8月 18, 2021 - 1702RA ASSEMBLY |
||
| MAX3073EESD+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3073E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论