MAX3061E

量产

±15kV ESD保护、失效保护、20Mbps、限摆率RS-485/RS-422收发器,SOT封装

业内首款SOT封装的RS-485/RS-422收发器,可节省70%板上空间

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 兼容于EIA/TIA-485的真失效保护型接收器
  • 增强的限摆率实现无差错数据传送(MAX3060E和MAX3061E)
  • 1nA低电流关断模式
  • 用于电信设备的热插拔
  • ESD保护:±15kV人体模型
  • 支持多达256个收发器接入总线
  • 节省空间的8引脚SOT23封装
MAX3061E
±15kV ESD保护、失效保护、20Mbps、限摆率RS-485/RS-422收发器,SOT封装
MAX3060E、MAX3061E、MAX3062E:典型工作电路
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
接口收发器 3
MAX3080E 量产 ±15kV ESD保护、失效保护、高速(10Mbps)、限摆率RS-485/RS-422收发器
MAX3089E 量产 ±15kV ESD保护、失效保护、高速(10Mbps)、限摆率RS-485/RS-422收发器
MAX3362 量产 3.3V、高速、RS-485/RS-422收发器,SOT封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3061E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览