MAX3054
量产±80V故障保护/容错CAN收发器,适合于汽车应用
业内首款具有±80V故障保护和故障容限的CAN收发器,可理想用于42V电池系统
- 产品模型
- 2
概述
- 与TJA1054引脚和功能兼容
- 适用于42V电池系统的±80V故障保护
- 低RFI/极好的EMC性能
- 故障模式期间完全唤醒能力
- 总线失效管理
- 支持地偏移电压高达1.5V的单线发送模式
- 热保护
- 未加电时不干扰总线
- 通过总线唤醒的低电流休眠和待命模式
- 高达250kbps数据速率(MAX3054)
MAX3054/MAX3055/MAX3056是协议控制器和控制器区域网(CAN)总线物理线路之间的连接接口。这些器件能够提供差分发送能力,并且在发生某些故障时可换接到单线模式。在故障状态期间,MAX3054/MAX3055/MAX3056保证完全唤醒能力。
宽广的±80V CANH和CANL总线故障保护电压范围非常适合于42V汽车应用。限流和热保护电路保护发送器输出级,以防过流而发生破坏。CANH和CANL总线还针对汽车环境中可能发生的电瞬变进行了保护。
收发器提供三种能够通过引脚/STB和EN进入和退出的低功率模式。INH输出可被用于外部电压调节器的释放。
MAX3054/MAX3055/MAX3056专为某个特定的数据速率而进行了优化设计。MAX3054在250kbps的高数据速率下工作十分理想。MAX3055适用于125kbps的数据速率,而MAX3056为40kbps应用设备而设计。对于40kbps和125kbps,内置的斜率控制特性容许使用无屏蔽电缆,同时,接收器输入滤波器提供高抗噪声性能。
应用
- null
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3054ASD+ | 14-Lead SOIC (3.9mm x 8.65mm x 1.55mm) | ||
| MAX3054ASD+T | 14-Lead SOIC (3.9mm x 8.65mm x 1.55mm) |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3054的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论