MAX3051
量产+3.3V、1Mbps、低电源电流CAN收发器
- 产品模型
- 4
概述
- 低电压+3.3V供电
- 宽共模范围:-7V至+12V
- 小型SOT23封装
- 四种工作模式
- 最高1Mbps的高速工作模式
- 摆率控制模式降低EMI (最高500kbps)
- 待机模式
- 低电流关断模式
- 热关断
- 电流限制
MAX3051用于CAN协议控制器和控制局域网(CAN)总线物理连线的接口。MAX3051为总线提供差分传输能力,为CAN控制器提供差分接收能力。MAX3051适用于+3.3V供电、不受汽车工业(ISO 11898)规范故障保护限制的应用。
MAX3051具有四种不同的工作模式:高速、斜率控制、待机与关断模式。高速模式下最高数据速率为1Mbps。斜率控制模式可以控制发送器的摆率,最高数据速率为500kbps,降低了EMI辐射,允许使用非屏蔽的双绞或平行电缆。待机模式下,发送器被关断,接收器被拉高,将MAX3051置为低电流模式。关断模式下,发送器和接收器都被关闭。
MAX3051输入共模范围为-7V至+12V,超出了ISO 11898的-2V至+7V额定范围。这些功能以及可编程的摆率限制功能,使其可理想用于非汽车领域的苛刻环境中。MAX3051采用8引脚SO和SOT23封装,工作在-40°C至+80°C扩展级温度范围内。
应用
- 消费类产品
- 工业控制与网络
- 打印机JetLink端口
- 电信背板
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3051EKA+ | SOT_23 | ||
| MAX3051EKA+T | SOT_23 | ||
| MAX3051ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3051ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3051的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论