MAX25300B

推荐用于新设计

12µVRMS、低噪声、500mA LDO线性稳压器

低压500mA、12µVRMS低噪声LDO

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输入电压范围:1.7V至5.5V
  • 输出电压范围:0.6V至5.3V
  • 12μVRMS 输出噪声,10Hz至100kHz
  • 工作电源电流:365μA
  • 70dB PSRR (10kHz)
  • 输出电流:500mA(最大值)
  • 直流精度为±1%(在整个负载、线路和温度范围内)
  • 500mA负载时的压差为100mV(最大值)(3.6VIN)
  • 关断电源电流:< 0.1μA
  • 采用2μF(最小值)输出电容可稳定工作
  • 可编程软启动速率
  • 过流和过温保护
  • 输出到输入反向电流保护
  • POK输出
  • 2mm x 2mm、8引脚TDFN封装
  • AEC-Q100
  • 工作温度范围为-40°C至+125°C
MAX25300B
12µVRMS、低噪声、500mA LDO线性稳压器
MAX25300A, MAX25300B: Typical Operating Circuit MAX25300A/MAX25300B Simplified Functional Diagram MAX25300B Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX25300EVKIT

MAX25300A/MAX25300B评估套件

特性和优点

  • 一块板上集成两个独立电路
    • 评估采用8引脚(2mm x 2mm) TDFN封装的MAX25300A/MAX25300B IC
  • 输入范围:1.7V至5.5V
  • 1.2V至5.0V跳线可配置输出电压(MAX25300A,板载)
  • 0.6V至5.3V电阻可配置输出电压(MAX25300B,IC可替换)
  • 高达500mA输出电流
  • 经过验证的2层1oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX25300评估套件(EV套件)用于评估低噪声线性稳压器MAX25300A/MAX25300B IC系列。MAX25300评估套件具有两个独立的电路,用于评估两个不同的IC封装。TDFN电路用于评估MAX25300A/MAX25300B。评估套件上的两个电路均在1.7V至5.5V的输入范围内工作,并提供0.6V至5.3V范围内的任意输出电压。该评估套件上的每个电路输出可提供高达500mA的电流。该评估套件已安装MAX25300AATA/V+。

MAX25300EVKIT
MAX25300A/MAX25300B评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25300B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览