MAX25014

量产

汽车级低压输入、I2C、4通道、150mA背光驱动器

4通道、低压输入、150mA、I2C LED驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽压工作范围
    • 启动后工作在低至2.5V
    • 支持高达40V的抛负载电压
  • 高度集成
    • 完备的4通道方案,包括boost控制器
    • I2C控制,最大程度减少器件数量
  • 高可靠、低EMI
    • 扩频振荡器
    • 相移操作
    • 400kHz至2.2MHz开关频率范围
    • nMOS输入保护开关
  • 多重诊断功能
    • LED电流监测
    • 升压输出电压监测
    • LED开路/短路监测和保护
    • boost输出欠压和过压保护
  • 多种调光方法,可使用DIM输入或通过I2C接口进行混合调光或PWM调光
    • 混合调光时,调光比大于10,000:1
    • PWM调光时,调光比为10,000:1 @ 200Hz
  • 小尺寸(4mm x 4mm) 24引脚、TQFN和SWTQFN封装
MAX25014
汽车级低压输入、I2C、4通道、150mA背光驱动器
MAX2501410405.png
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
MAX25014EVKIT

MAX25014 评估套件

特性和优点

  • 演示MAX25014的可靠性
  • 2.5V至36V宽压输入范围(高达40V抛负载电压)
  • 为HB LED供电(多达4串),支持汽车和背光照明应用中的中等和大尺寸LCD屏幕
  • 400kHz至2.2MHz电阻可编程开关频率,提供扩频选项
  • 可选择相移调光
  • 演示逐周期限流和热关断特性
  • 演示宽调光比特性
  • 演示失效保护功能
  • I2C编程
  • 专用GUI
  • 经过验证的PCB和热性能设计
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX25014评估板(EV kit)用于演示MAX25014高度集成的4通道、高亮度LED驱动器,器件内置boost控制器和I2C接口,用于支持汽车显示屏等应用。

评估板工作在2.5V至36V直流电源,开关频率可设置在2.2MHz或400kHz。评估板可配置工作在I2C模式。为改进EMI性能,默认使能扩频工作模式(SSM),也可通过寄存器位禁止该功能。评估板用于演示相移脉宽调制(PWM)调光。可利用施加到DIM PCB焊盘的PWM信号进行调光,也可通过I2C配置相应的调光频率及各个占空比进行调光。可通过寄存器位使能混合调光功能,以降低EMI。评估板可以演示LED短路、LED开路、boost输出欠压和过压,以及过热故障等条件下的电路保护。也可演示LED电流监测和boost输出电压监测功能。

对于2.2MHz或400kHz之外的开关频率,请参考MAX25014 IC数据手册中关于外部元件选择章节的内容。

评估板提供I2C接口,可配合MINIQUSB+适配器电路板或第三方I2C主机工作。评估套件还包括Windows®兼容软件,为熟悉IC特性提供简单的图形用户界面(GUI)。

应用

  • 中央信息显示屏
  • 信息娱乐系统显示屏
  • 仪表盘

MAX25014EVKIT
MAX25014 评估套件

最新评论

近期浏览