MAX22508E
量产具有高EFT抗扰度的50Mbps全双工RS-485/RS-422收发器
具有高EFT抗扰度的50Mbps RS-485/RS-422收发器
- 产品模型
- 2
概述
- 长距离高速运行
- 数据速率高达50Mbps
- 接收器灵敏度高
- 接收器的带宽较宽
- 对称接收器阈值
- 集成保护功能提高了稳健性
- 共模范围:-15V至+15V
- ±15kV ESD保护(人体模型)
- ±7kV IEC 61000-4-2气隙放电ESD保护
- ±6kV IEC 61000-4-2接触放电ESD保护
- 可承受超过±4kV的EFT
- 驱动器输出受到短路保护
- 灵活适用于许多不同应用
- 电源电压范围:3V至5.5V
- 低关断电流:5µA(最大值)(MAX22507E)
- 支持总线连接多达200个收发器
- 采用10引脚µMAX封装(MAX22507E)和8引脚SOIC封装(MAX22508E)
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
MAX22507E/MAX22508E均为ESD保护RS-485/RS-422全双工收发器,针对高达50Mbps的高速通信进行了优化。这些收发器集成热插拔保护和故障安全接收器,可确保当输入信号短路或开路时间超过10µs(典型值)时接收器输出为逻辑高电平。此外,接收器滞回较大,可提高噪声抑制性并改进信号完整性。
MAX22507E/MAX22508E设计用于恶劣的工业环境,并针对在高电磁干扰(EMI)环境中实现稳健通信进行了优化。
MAX22507E采用10引脚µMAX封装,MAX22508E采用8引脚SOIC封装。µMAX是Maxim的注册商标,相当于行业标准MSOP封装。两款收发器的工作温度范围均为-40°C至+125°C。
应用
- 运动控制
- 编码器接口
- 现场总线网络
- 工业控制系统
- 背板总线
参考资料
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX22508EASA+ | 8-Lead SOIC (3.9mm x 4.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX22508EASA+T | 8-Lead SOIC (3.9mm x 4.9mm x 1.55mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX22508EASA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22508E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论