MAX20070
量产集成TFT电源和LED背光驱动器
集成TFT电源和LED背光驱动器可减少系统元件数量
- 产品模型
- 2
概述
- 将TFT电源和LED背光驱动器都集成在一块IC中,减少元件数量
- 减轻因源驱动器电源和LED驱动器上的扩频而产生的EMI
- 200Hz调光频率下调光比为10000:1
- 采用32引脚(5mm × 5mm) TQFN封装,带有用于散热的裸露焊盘,工作环境温度范围为-40°C至+105°C
MAX20070/MAX20070B是高度集成的电源和LED背光驱动器,适用于汽车TFT-LCD应用。这些器件集成了一个降压-升压转换器、一个升压转换器、两个栅极驱动器电源以及一个升压/SEPIC转换器,可为显示屏背光中的一到两串LED供电。
源驱动器电源由一个升压转换器和反相降压-升压转换器组成,可产生高达+15V和-15V的电压。两种源驱动器电源均可提供高达100mA的电流。正源极驱动器电源调节电压(VPOS)的设定方式是在FBP上连接一个外部电阻分压器。将FBP引脚接地可将调节电压(VPOS)设置为+6.5V。负源极驱动器电源电压(VNEG)始终在±50mV内严格调节至-VPOS。源极驱动器电源使用2.7V至5.5V的输入电压来产生输出电压。
栅极驱动器电源由稳压电荷泵组成,可产生高达+22V和-22V的电压,每个电源可提供高达3mA的电流。正电荷泵上的调节电压(VGVDD)由FBPG上的电阻分压器设置;负电荷泵上的调节电压(VGVEE)由FBNG上的电阻分压器设置。
这些IC具有一个采用单独输入电压(VBATT)工作的双灯串LED驱动器,最多可为两串LED供电,每串的电流为160mA(最大值)。
可通过SEQ上的电阻选择七种预设模式之一,对所有电源域的启动和关断序列进行控制。
MAX20070/MAX20070B采用带裸露焊盘的32引脚、5mm × 5mm TQFN封装,工作环境温度范围为-40°C至+105°C。
应用
- 汽车中央信息显示屏
- 汽车仪表盘
- 汽车平视显示器
- 汽车导航系统
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX20070GTJ/V+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20070GTJ/V+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20070的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论