MAX1924
量产高级Li+电池组保护器
尺寸更小的Li+电池保护方案提供最完备的功能
- 产品模型
- 4
概述
MAX1894/MAX1924是锂离子/锂聚合物(Li+)电池组保护芯片,用于3节或4节串联Li+电池组。MAX1894/MAX1924监视每节电池的电压并防止出现过压/欠压,有效延长了Li+电池的工作寿命。MAX1894/MAX1924还提供过充电流/过放电流和电池组短路等故障保护。
故障发生时,板上驱动器控制外部P沟道MOSFET,断开电池与电池组外接端子。外部MOSFET保护管采用共源连接,无需外接上拉电阻。MAX1894/MAX1924仅使用一个检流电阻即可实现保护功能。所有的保护门限和延迟无需外部元件设置,由工厂预置。
如果任何一节电池电压低于欠压门限,MAX1894/MAX1924将断开电池组与负载的连接,以防止电池组过放电。MAX1894/MAX1924具有涓流充电功能,对过放电的电池组提供低电流通路、进行安全充电。MAX1894/MAX1924具有两个逻辑电平输入,可以在微控制器控制下禁止MOSFET保护管和关断器件。MAX1894/MAX1924具有低静态电流(典型值30µA)和超低关断电流(典型值0.8µA),可以防止电池过放电。
MAX1894X用于4节串联电池组的保护,无保护门限滞回。MAX1924V和MAX1924X具有保护门限滞回,分别用于3节和4节串联电池组的保护。
应用
- 3节或4节串联Li+电池组
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1924VEEE+ | QSOP | ||
| MAX1924VEEE+T | QSOP | ||
| MAX1924XEEE+ | QSOP | ||
| MAX1924XEEE+T | QSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 13, 2023 - 2361N WAFER FAB |
||
| MAX1924VEEE+ | 过期 | |
| MAX1924VEEE+T | 过期 | |
|
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
| MAX1924VEEE+ | 过期 | |
| MAX1924VEEE+T | 过期 | |
| MAX1924XEEE+ | ||
| MAX1924XEEE+T | 过期 | |
|
7月 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
| MAX1924XEEE+ | ||
| MAX1924XEEE+T | 过期 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1924的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论