产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 五个3%精度过压比较器
  • 具有VGS限制器的系列PFET栅极驱动器
  • 静态电源电流:21µA
  • 关断电流:4µA
  • 工作电压范围:4.4V至28V
  • 3%精度比较器,具有10%迟滞,用于低电量检测(MAX1808)
  • 28V开漏N沟道输出(MAX1807)
  • 小型10引脚µMAX封装
MAX1807
微功耗、可调过压保护控制器
MAX1807、MAX1808:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1807的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览