MAX1799
量产CDMA蜂窝电话/PCS电话系统电源
- 产品模型
- 2
概述
- 1个300mA低噪声LDO
- 四个150mA低噪声LDO
- 10Hz至100kHz范围内的噪声为45µVRMS
- 10kHz以下的串扰隔离> 60dB
- 10kHz以下的PSRR > 60dB
- 125mV(最大值)压差(OUT1,200mA时)
- 100mV(最大值)压差(OUT2–5,100mA时)
- 可编程输出电压
- 1.8V至3.3V,32个步进
- 140ms(分钟)复位定时器
- SPI或I²C兼容型串行接口
- 按钮开/关控制逻辑
- 两个150mA通用开漏输出
- 过流和热保护(所有LDO)
- 关断电流:1µA
- 20引脚散热增强型TSSOP或TQFN封装
MAX1798/MAX1798A/MAX1799/MAX1799A系统电源专为CDMA蜂窝/PCS手机而设计。每个器件包含五个低压差线性稳压器(LDO)、一个140ms(分钟)复位定时器、一个串行接口、按钮开/关控制逻辑和两个通用开漏输出。MAX1798/MAX1798A/MAX1799/MAX1799A之间只有串行接口不同:MAX1798/MAX1798A具有SPI™兼容型串行接口,MAX1799/MAX1799A具有I²C兼容型接口。“A”器件具有-13%的重置阈值,非A器件具有9.5%的阈值。“A”器件在复位触发关闭时有175的延迟,非A器件则立即关断。
每个线性稳压器都具有超低压差,额定为最大输出电流的三分之二。LDO1的额定电流为300mA,而LDO 2–5的额定电流均为150mA。所有LDO都针对低噪声和隔离进行了优化。每个LDO均可通过串行端口单独使能和禁用,也可单独编程为1.8V至3.3V的32个电压中的任意一个。
MAX1798/MAX1798A/MAX1799/MAX1799A具有2.5V至5.5V的宽输入电压范围,可兼容多种输入电源,包括单节锂离子电池。两款器件均采用散热增强型20引脚TSSOP和TQFN裸露焊盘(EP)封装。提供了评估套件(MAX1798EVKIT和MAX1799EVKIT)以协助设计。
应用
- 2节或3节镍氢、镍镉或碱性系统
- CDMA蜂窝/PCS手机
- 手持终端
- 掌上型电脑
- PDA
- 单节锂离子电池系统
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1799ETP+ | 20-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX1799ETP+T | 20-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1799的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论