MAX17491
量产单相同步整流MOSFET驱动器
单相栅极驱动器,具有低导通电阻并可提供高达7A的输出峰值电流
- 产品模型
- 2
概述
- 单相同步MOSFET驱动器
- 0.5Ω低边导通电阻
- 0.7Ω高边导通电阻
- 10ns最小死区时间
- 集成自举“二极管”
- 2V至24V输入电压范围
- 可选的跳脉冲模式
- 小外形、3mm x 3mm TQFN封装
MAX17491是一款单相、同步、同相MOSFET驱动器。MAX17491可在多相笔记本CPU核电压调节器中与MAX8736、MAX8786或MAX17030等控制器IC配合工作。
调节器可以直接从电池电压降压产生核电压,也可以从主系统电源降压。单级转换方式能够实现最高效率,在较高的开关频率下采用2级转换有助于减小外部元件的物理尺寸。
低边驱动器经过优化可以驱动3nF容性负载,典型下降/上升时间为4ns/8ns;高边驱动器的典型下降/上升时间为8ns/10ns。自适应死区时间控制防止产生直通电流,使转换器效率达到最高。
与MAX8791/MAX8791B相比,MAX17491改善了过零和UVLO性能。
MAX17491采用小尺寸、8引脚、3mm x 3mm TQFN无铅封装。
应用
- CPU核电源
- 多相降压型转换器
- 笔记本/台式机/服务器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17491GTA+ | LFCSP | ||
| MAX17491GTA+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17491的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论