MAX17105

量产

8串WLED驱动器,集成升压型调节器和SMBus/PWM调光控制

用于笔记本电脑的WLED驱动器,集成boost开关有效降低成本、节省空间

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 6V至28V输入电压范围
  • 最多8串LED并联,每串可串联多个LED
  • 500kHz至2MHz可调开关频率
  • 0.15Ω内部HV功率MOSFET (45V,最大值)
  • 每串具有极低的反馈电压:20mA LED电流时为500mV
  • 0mA至30mA可调满量程LED电流
  • ±2%的串间电流调节精度
  • 25kHz直接PWM频率下,调光比为100:1
  • PWMI输入范围为100Hz至30kHz (DPWM模式)和10kHz ±5% (SMBus模式)
  • 100Hz至5kHz可调DPWM频率
  • 具有8位分辨率的满量程调光范围
  • 开路和短路LED保护
  • 输出过压保护
  • 热关断
  • 故障输出驱动p沟道MOSFET
  • 小尺寸、24引脚、4mm x 4mm、薄型QFN封装
MAX17105
8串WLED驱动器,集成升压型调节器和SMBus/PWM调光控制
MAX17105 Functional Diagram MAX17105 Circuit Diagram MAX17105 Pin Configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17105的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览