MAX17015B

量产

1.2MHz低成本、高性能充电器

业内开关频率最高的笔记本电脑电池充电器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高开关频率(1.2MHz)
  • 电感电流纹波受控架构
    • 降低BOM成本
    • 小尺寸电感和输出电容
  • ±0.4%充电电压精度
  • ±2.5%输入限流精度
  • ±3%充电电流精度
  • 单点补偿
  • 监控输出
    • ±2.5%输入限流精度
    • ±2.5%电池放电电流精度(MAX17015B)
    • 交流适配器检测
  • 模拟/PWM可调充电电流设置
  • 电池电压可针对3、4节(MAX17005B)或2、3节(MAX17006B)电池调节
  • 可调节电池电压(4.2V至4.4V/节)
  • 逐周期限流
    • 电池短路保护
    • 快速响应脉冲充电
    • 快速响应系统负载瞬变
  • 可编程充电电流< 5A
  • 利用n沟道MOSFET实现系统电源的自动选择
  • 内部自举二极管
  • +8V至+26V输入电压范围
MAX17015B
1.2MHz低成本、高性能充电器
MAX17005B、MAX17006B、MAX17015B:典型工作电路
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
电池充电器IC 4
MAX1645B 量产 高级、与化学类型无关的Level 2电池充电器,带有输入限流
MAX1772 量产 低成本、多种化学类型电池充电器电路
MAX1535 过期 高度集成的Level 2 SMBus电池充电器
MAX1909 量产 多种化学类型电池充电器,自动选择系统电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX17005BEVKIT

MAX17005B评估板

特性和优点

  • 模拟/PWM输入充电电流设置
  • 开关频率高达1.2MHz
  • 可编程充电电流高达3.5A
  • 监测输入/输出
    • 模拟输入充电电流检测电压
    • 交流适配器输入电流
    • 交流适配器连接状态
  • 自动选择系统电源
  • 电池电压可高达17.4V (最大值)
  • 10V至25V适配器输入电压
  • 可演示MAX17005B IC内部的自举二极管特性
  • 逐周期限流
  • 多化学类型电池充电器
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17005B评估板(EV kit)是完备的完全安装并经过测试的表贴PCB,用来演示MAX17005B高度集成的多化学类型电池充电器控制IC。MAX17005B评估板采用两个独立封装的n沟道MOSFET,用作MAX17005B内部同步降压转换器的高边和低边开关。此外还具有两个n沟道MOSFET和一个p沟道MOSFET用于主电源选择。

MAX17005B评估板能够在为系统负载供电的同时为3节或4节Li+电池组充电。正常工作期间,评估板电路自动选择ADAPTER输入或电池作为主电源为系统负载供电。如果选择ADAPTER输入作为主电源且电流超过评估板输入电流的限制,器件将自动减小充电电流,为系统负载优先供电。

评估板的输入电流限制设定为4A,最大电池充电电压和充电电流门限可分别设置在17.4V和3.5A。门限值可通过板上电路或将模拟信号连接至评估板相应的测试点进行调整。数字输出信号(/ACOK)用来指示ADAPTER输入是否连接了有效的交流适配器电源。MAX17005B评估板的PCB额定工作温度为0°C至+70°C,而MAX17005B IC的额定工作温度为-40°C至+85°C。

应用

  • 笔记本电脑
  • 具有可充电电池的便携式设备
  • 平板PC

MAX17005BEVKIT
MAX17005B评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17015B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览