MAX16838B

量产

集成的,双通道、高亮度LED驱动器,带有高压升压和SEPIC控制器

业内唯一的2串HB LED驱动器,提供10000:1调光比,适用于汽车应用

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 集成式、双通道、20mA至150mA线性LED流入电流源
  • 升压或SEPIC电源结构,具有最大灵活性
  • 自适应电压优化,将线性流入电流源的功耗降至最小
  • 4.75V至40V或5V ±10%输入工作电压范围
  • 10000:1 PWM调光@ 200Hz
  • 故障指示开漏输出。
  • LED开路/短路检测和保护
  • 输出过压和过热保护
  • 较低输入电压时可编程LED折返式限流
  • 200kHz至2MHz电阻可编程开关频率,带外同步
  • 电流控制模式开关,带内部斜率补偿
  • 使能输入
  • 热增强20引脚TQFN (4mm x 4mm)和20引脚TSSOP封装
MAX16838B
集成的,双通道、高亮度LED驱动器,带有高压升压和SEPIC控制器
MAX16838B:System Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16838B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览