MAX16813B

量产

集成式、4通道、高亮度LED驱动器,带有高压DC-DC控制器和电池断开

4通道LED驱动器以最少外部元件提供最高效率和完备的故障保护

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 4通道线性LED电流驱动,内置MOSFET,独立驱动多个LED灯串
    • 满幅LED电流,20mA至150mA可调
    • 驱动1至4个LED灯串
    • 10000:1 PWM调光 @ 200Hz
  • 灵活的电流模式结构,支持较宽应用范围,同时最大程度降低干扰
    • Boost或SEPIC电流模式DC-DC控制器
    • 200kHz至2MHz可设置开关频率
    • 外部开关频率同步
    • 扩频模式
  • 保护特性增强故障检测和系统可靠性
    • 输出至地欠压保护
    • 开漏输出故障指示
    • LED开路和LED短路检测和保护
    • 过热保护
  • 自适应输出电压优化,最大程度降低功耗
    • 关断电流小于2µA
MAX16813B
集成式、4通道、高亮度LED驱动器,带有高压DC-DC控制器和电池断开
MAX16813B: Typical Operating Circuit
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16813B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览