MAX1604

过期

双通道CardBus和PCMCIA电源开关,带有SMBus串行接口

可为2个卡槽处理1A电流,无需外部元件,微型SSOP封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Supports Two CardBus Sockets
  • 1A, 0.08Ω Max VY VCC Switch (MAX1601 only)
  • 1A, 0.14Ω Max VX VCC Switch
  • Soft Switching for Low Inrush Surge Current
  • Overcurrent Protection
  • Overcurrent/Thermal-Fault Flag Output
  • Thermal Shutdown at Tj = +150°C
  • Independent Internal Charge Pumps
  • Break-Before-Make Switching Action
  • 10µA Max Standby Supply Current
  • 5V and 12V Not Required for Low-RDS(ON) 3.3V Switching
  • Complies with PCMCIA 3V/5V Switching Specifications
  • Super-Small, 28-Pin SSOP Package (0.2in. or 5mm wide)
  • System Management Bus (SMBus) Serial Interface
MAX1604
双通道CardBus和PCMCIA电源开关,带有SMBus串行接口
MAX1601、MAX1604:引脚配置
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
保护开关和控制器 1
MAX1600 过期 双通道CardBus和PCMCIA VCC VPP电源开关网络
开关稳压器和控制器 3
MAX1602 量产 单通道CardBus及PCMCIA VCC/VPP电源开关网络
MAX613 过期 双槽、PCMCIA模拟电源控制器
MAX780 过期 双槽、PCMCIA模拟电源控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1604的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览