MAX1538
量产电源选择器,用于双电池系统
电源选择器,为双电池供电系统提供电源选择,有效降低系统成本
- 产品模型
- 2
概述
- 自动检测和响应:
- 低电池电压条件
- 电池插入和移出
- 是否连接交流适配器
- 是否连接航空适配器
- 兼容于降压和升压充电器
- 快速“先断后通”选择
- 允许电源热插拔
- 无需外部肖特基二极管
- 50µA最大电池静态电流
- 电池容量重建
- 允许使用航空设备电源
- 直接驱动P沟道MOSFET
- 简化电源管理µP固件的开发
- 4.75V至28V交流适配器输入范围
- 小尺寸28引脚薄型QFN封装(5mm x 5mm)
MAX1538选择器为双电池系统提供电源控制。器件可以根据三路电源连接与否以及每个电池的状态在交流适配器和两个电池之间进行选择。MAX1538包含模拟比较器,检测是否连接了交流/航空适配器、确定电池是否处于欠压状态。高速模拟电路允许器件在电源之间进行切换,采用先断后通时序,允许电池组热插拔。MAX1538可独立监视、选择电源,缓解了系统电源管理µP的工作,使其能够用于其他操作。该芯片简化了µP电源管理固件的开发,允许µP进入待机状态,从而降低系统功耗。
MAX1538支持“重建模式”,该模式允许系统检测并充分利用电池容量。这种状态下,器件即使在连接交流适配器的情况下,也允许所选择的电池放电。MAX1538还可用于航空系统供电,当检测到连接机上适配器时,MAX1538会自动禁止电池组的充、放电,并只允许系统从适配器获得供电。
MAX1538采用节省空间的28引脚薄型QFN封装,最大尺寸5mm x 5mm。
应用
- 双电池便携式设备
- 网络浏览器
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1538ETI+ | 28-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX1538ETI+T | 28-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX1538ETI+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册