产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 符合2级智能电池充电器规范版本1.1
  • Intel SMBus 2线串行接口
  • ±0.5%精度充电电压
  • 11位充电电压分辨率
  • ±3%精度输入电流限制
  • 采用小阻值(10mΩ)检流电阻
  • 充电电流高达8A
  • 6位输入和充电电流分辨率
  • 8V至28V输入电压范围
  • 175s安全充电定时器
  • 自动选择系统电源
  • 可对任何类型的化学电池充电(Li+、NiCd、NiMH、铅酸电池等)
MAX1535A
高度集成的Level 2 SMBus电池充电器
MAX1535A:引脚配置
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
电池充电器IC 4
MAX1645B 量产 高级、与化学类型无关的Level 2电池充电器,带有输入限流
MAX1772 量产 低成本、多种化学类型电池充电器电路
MAX1908 量产 低成本、多种化学类型电池充电器
MAX1909 量产 多种化学类型电池充电器,自动选择系统电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1535AEVSYS

MAX1535A评估板/评估系统

特性和优点

  • 0.5%的电池电压精度
  • 3%的充电电流精度
  • 通过SMBus设置输入电流限
  • 高达8A的充电电流
  • 自动选择系统电源
  • +8V至+25V输入电压范围
  • 可以对Li+、NiCd、NiMH多种化学类型的电池充电
  • SMBus兼容的2线串行接口
  • 包括Windows 95/98/2000/XP兼容的评估软件和演示PCB
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1535A评估板(EV kit)是一款高效率的多化学类型电池充电器,通过Intel®的系统管理总线(SMBus™)控制电池电压、充电电流和输入限流。

MAX1535A评估板可以对1节、2节、3节或4节串联Li+电池进行充电,充电电流高达8A。

MAX1535A评估系统(EV system)包含MAX1535A评估板和Maxim SMBUSMON电路板。MAX1535A评估板还包含Windows® 95/98/2000/XP兼容的评估软件,提供友好的用户界面。

应用

  • 笔记本电脑和亚笔记本电脑
  • 具有可充电电池的便携式设备
  • 平板PC

MAX1535AEVKIT

MAX1535A评估板/评估系统

特性和优点

  • 0.5%的电池电压精度
  • 3%的充电电流精度
  • 通过SMBus设置输入电流限
  • 高达8A的充电电流
  • 自动选择系统电源
  • +8V至+25V输入电压范围
  • 可以对Li+、NiCd、NiMH多种化学类型的电池充电
  • SMBus兼容的2线串行接口
  • 包括Windows 95/98/2000/XP兼容的评估软件和演示PCB
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1535A评估板(EV kit)是一款高效率的多化学类型电池充电器,通过Intel®的系统管理总线(SMBus™)控制电池电压、充电电流和输入限流。

MAX1535A评估板可以对1节、2节、3节或4节串联Li+电池进行充电,充电电流高达8A。

MAX1535A评估系统(EV system)包含MAX1535A评估板和Maxim SMBUSMON电路板。MAX1535A评估板还包含Windows® 95/98/2000/XP兼容的评估软件,提供友好的用户界面。

应用

  • 笔记本电脑和亚笔记本电脑
  • 具有可充电电池的便携式设备
  • 平板PC

MAX1535AEVSYS
MAX1535A评估板/评估系统
MAX1535AEVKIT
MAX1535A评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1535A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览