概览

优势和特点

  • 0.5%的电池电压精度
  • 3%的充电电流精度
  • 通过SMBus设置输入电流限
  • 高达8A的充电电流
  • 自动选择系统电源
  • +8V至+25V输入电压范围
  • 可以对Li+、NiCd、NiMH多种化学类型的电池充电
  • SMBus兼容的2线串行接口
  • 包括Windows 95/98/2000/XP兼容的评估软件和演示PCB
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1535A评估板(EV kit)是一款高效率的多化学类型电池充电器,通过Intel®的系统管理总线(SMBus™)控制电池电压、充电电流和输入限流。

MAX1535A评估板可以对1节、2节、3节或4节串联Li+电池进行充电,充电电流高达8A。

MAX1535A评估系统(EV system)包含MAX1535A评估板和Maxim SMBUSMON电路板。MAX1535A评估板还包含Windows® 95/98/2000/XP兼容的评估软件,提供友好的用户界面。

应用

  • 笔记本电脑和亚笔记本电脑
  • 具有可充电电池的便携式设备
  • 平板PC

相关产品