MAX15104

量产

小尺寸、2A、低压差、线性稳压器,采用2.7mm x 1.6mm封装

尺寸最小,1.7至5.5V,高速PSRR,2A LDO (最高150mV)已上市

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1.7V至5.5V工作范围
  • 输出2A电流时压差低至150mV
  • 在输入电源、负载和温度变化范围内,保持±1.6%输出精度
  • 70dB PSRR @ 500kHz
  • 输出电压:0.6V至5.2V可调
  • 折返限流保护
  • 热关断保护
  • 15µVRMS (典型值)低噪声
  • 小尺寸1.6mm x 2.7mm WLP封装
MAX15104
小尺寸、2A、低压差、线性稳压器,采用2.7mm x 1.6mm封装
MAX15104: Functional Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15104的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览