MAX15070A
量产7A吸入电流、3A源出电流、12ns、SOT23 MOSFET驱动器
具有极小延时的微型MOSFET驱动器,提供较宽的源出/吸入电流
- 产品模型
- 4
概述
- 独立的源出和吸入电流输出
- +4V至+14V单电源供电
- 7A峰值吸入电流
- 3A峰值源出电流
- 输入额定值高达+14V,与V+电压无关
- 12ns传输延迟
- 反相和同相输入传输延迟匹配在500ps以内
- HNM或TTL逻辑电平输入
- 低输入电容:10pF (典型值)
- 热关断保护
- 小尺寸SOT23封装,允许在下方布设PCB引线
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX15070A/MAX15070B为高速MOSFET驱动器,可以吸收7A并源出3A峰值电流。这两款IC为MAX5048的升级版本,具有反相和同相输入,为控制MOSFET提供更大的灵活性。器件提供两路独立的互补模式输出,可灵活地控制开关导通和关断速度。
IC内部的逻辑电路能够防止在输出状态变化期间发生直通。逻辑输入能够承受高达+16V的瞬态电压,而与V+电压无关。反相和同相输入之间的传输延迟时间已被匹配并减至最小。IC具有非常短的开关时间和传输延迟(12ns,典型值),非常适合用于高频电路。这两款IC采用+4V至+14V单电源供电,消耗的电源电流典型值为0.5mA。MAX15070A支持标准TTL输入逻辑电平,MAX15070B支持CMOS、高噪声容限(HNM)输入逻辑电平。
这两款IC均采用6引脚SOT23封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- DC-DC转换器
- 电机控制
- 功率MOSFET开关
- 电源模块
- 开关模式电源
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX15070AAUT+ | SOT_23 | ||
| MAX15070AAUT+T | SOT_23 | ||
| MAX15070AAUT/V+ | SOT_23 | ||
| MAX15070AAUT/V+T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX15070AAUT+ | 量产 | |
| MAX15070AAUT+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX15070AAUT+T | 量产 | |
|
3月 13, 2019 - 1708B ASSEMBLY |
||
| MAX15070AAUT/V+ | 量产 | |
| MAX15070AAUT/V+T | 量产 | |
|
10月 20, 2017 - 1708A ASSEMBLY |
||
| MAX15070AAUT/V+ | 量产 | |
| MAX15070AAUT/V+T | 量产 | |
|
2月 20, 2015 - 1511 WAFER FAB |
||
| MAX15070AAUT/V+ | 量产 | |
| MAX15070AAUT/V+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| MOSFET和栅极驱动器 1 | ||
| MAX5048 | 量产 | 7.6A、12ns、SOT23/TDFN MOSFET驱动器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15070A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论