MAX15027
量产1.425V至3.6V输入、1A低压差稳压器,提供BIAS输入
高性能LDO,可提供1A输出电流
- 产品模型
- 4
概述
- 1.425V至3.6V输入电压范围
- 输出电压可以在0.5V至VIN范围内设置
- 输出1A电流时压差最大为225mV
- 在整个负载、输入电压、工作温度范围内具有±2%的输出精度
- 选用陶瓷电容可保证稳定工作
- 快速瞬态响应
- 60µA工作偏置电源电流(MAX15028)
- 1.2µA关断偏置电源电流(MAX15028)
- 短路保护以及热过载保护
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 软启动限制浪涌电流
- 增强散热的3mm x 3mm TDFN封装
- 经过AEC-Q100认证
MAX15027/MAX15028低压差线性稳压器可在低至1.425V的输入电压下工作,提供高达1A的连续输出电流,压差典型值仅为75mV。输出电压可以在0.5V至VIN范围内进行调节,并且在整个负载和输入电压变化范围以及-40°C至+125°C温度范围内保持±2%的精度。MAX15028具有来自常备电源的3V至5.5V BIAS输入。器件处于关断状态时,BIAS输入电流降至2µA以下。
稳压器使用小型、1µF陶瓷输入电容和4.7µF陶瓷输出电容,输出电流可达1A。高带宽提供了极佳的瞬态响应特性。仅使用一个4.7µF的陶瓷输出电容时,可将由500mA负载电流跳变引起的输出电压变化限制在15mV以内,如果增加输出电容,则电压变化会更小。
器件提供逻辑控制的关断输入,可将待机模式下的输入电流(IIN)损耗降至5.5µA以下。其它功能还包括软启动以减小浪涌电流、短路保护以及热过载保护。
MAX15028具有BIAS输入,当IN电压变为0V时允许使用第二路电源保持LDO的内部电路工作。这两款器件均工作在-40°C至+125°C温度范围,采用增强散热的10引脚TDFN封装(3mm x 3mm),带有一个裸焊盘以实现最佳的功率耗散。如需500mA输出电流的LDO,请参考MAX15029/MAX15030的数据资料。
应用
- ATE
- 汽车(LDO)
- 基站
- 网络
- 光模块
- 服务器
- 存储
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX15027ATB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX15027ATB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX15027ATB/V+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX15027ATB/V+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX15027ATB+ | 量产 | |
| MAX15027ATB+T | 量产 | |
|
8月 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX15027ATB+ | 量产 | |
| MAX15027ATB/V+ | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX15027ATB+ | 量产 | |
| MAX15027ATB+T | 量产 | |
|
6月 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
| MAX15027ATB/V+ | 量产 | |
| MAX15027ATB/V+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 线性稳压器 1 | ||
| MAX8516 | 量产 | 1.425V至3.6V输入、1A、0.2V压差的LDO稳压器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15027的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论