MAX15013A

量产

175V/2A、高速、半桥MOSFET驱动器

175V/2A半桥驱动器,具有低至35ns传输延时,驱动器之间具有8ns的传输延时匹配度

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • HIP2100/HIP2101引脚兼容(MAX15012A/C和MAX15013A/C)
  • 高达175V的输入电压
  • 8V至12.6V VDD输入电压范围
  • 可源出或吸入2A峰值电流
  • 35ns典型传输延时
  • 器件间保证8ns传输延时匹配
  • 高达500kHz开关频率
  • 采用CMOS (VDD/2)或TTL逻辑输入,带滞回
  • 逻辑输入电压高达14V,与输入电源无关
  • 输入电容低至2.5pF
  • 电源电流低至70µA
  • 提供同相与反相驱动组合(MAX15012B/D和MAX15013B/D)
  • 提供工业标准的8引脚SO和热增强型SO封装
MAX15013A
175V/2A、高速、半桥MOSFET驱动器
MAX15012、MAX15013:典型工作电路
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
MOSFET和栅极驱动器 2
MAX5062 量产 125V/2A、高速、半桥MOSFET驱动器
MAX5063 量产 125V/2A、高速、半桥MOSFET驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15013A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览