MAX15008

过期

用于汽车电子的300mA LDO稳压器,提供跟踪输出和过压保护

为汽车应用提供高集成度器件,组合了LDO、跟踪电压和抛负载保护电路

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 300mA LDO稳压器、电压跟踪器和OVP控制器(MAX15008)
  • 300mA LDO稳压器和电压跟踪器(MAX15010)
  • 跟踪精度为±3mV的50mA电压跟踪器
  • 5V至40V电源电压范围
  • 45V抛负载保护
  • 静态电流为67µA的LDO稳压器
  • 电池过压时,OVP控制器可断开或限制输出(MAX15008)
  • LDO稳压器具有使能、保持以及复位功能
MAX15008
用于汽车电子的300mA LDO稳压器,提供跟踪输出和过压保护
MAX15008、MAX15010:典型工作电路
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
评估套件

MAX15008EVKIT

MAX15008评估板

特性和优点

  • 工作电压范围:5V至40V
  • 300mA LDO输出配置为5V (电源电压≥ 6.5V)
  • 50mA电压跟踪器
  • 可配置的过压保护门限
  • 用于电路监测的输出信号(/RESET)
  • 可用于评估MAX15009、MAX15010†或MAX15011† IC
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX15008评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),可用于演示MAX15008的性能。MAX15008具有可配置的LDO稳压器、电压跟踪器以及过压保护器。LDO输出配置为5V、300mA。电压跟踪器可跟踪LDO输出电压,并提供高达50mA的输出电流。过压保护器门限设置为17.7V。

该评估板具有/RESET输出,用来指示输出故障和正常工作状态。该评估电路板还可用于评估MAX15009、MAX15010†或MAX15011† IC。

应用

  • AM/FM无线供电
  • 环境控制
  • 仪表盘
  • 多媒体电源
  • 远程信息处理电源

MAX15008EVKIT
MAX15008评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15008的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览