概览
优势和特点
- 工作电压范围:5V至40V
- 300mA LDO输出配置为5V (电源电压≥ 6.5V)
- 50mA电压跟踪器
- 可配置的过压保护门限
- 用于电路监测的输出信号(/RESET)
- 可用于评估MAX15009、MAX15010†或MAX15011† IC
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX15008评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),可用于演示MAX15008的性能。MAX15008具有可配置的LDO稳压器、电压跟踪器以及过压保护器。LDO输出配置为5V、300mA。电压跟踪器可跟踪LDO输出电压,并提供高达50mA的输出电流。过压保护器门限设置为17.7V。
该评估板具有/RESET输出,用来指示输出故障和正常工作状态。该评估电路板还可用于评估MAX15009、MAX15010†或MAX15011† IC。
应用
- AM/FM无线供电
- 环境控制
- 仪表盘
- 多媒体电源
- 远程信息处理电源
文档
-
MAX15008EVKIT: Evaluation Kit for the MAX15008 Data Sheet (Rev. 0)2007/9/28PDF164K