MAX14980

最后购买期限

高度可靠的四通道SAS/SATA转接驱动器/均衡器,工作在扩展级温度范围

抖动降低2倍以上,高度可靠的设计

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 用于补偿通道损耗的高性能方案
    • 可分别选择每个通道的3dB输入均衡和输出预加重
    • 以23psP-P (最大值)确定性抖动、1.8psRMS (最大值)随机抖动补偿长达30in的通道衰减
    • 高达3.0GHz速率下,具有8dB (典型值)回波损耗
  • 设计支持苛刻的工作环境
    • 工业温度范围:-40°C到+85°C
    • 所有引脚具有高ESD保护:±2.5kV (HBM)
    • 引脚按信号流向排列,TQFN封装(42引脚3.5mm × 9mm),防震/抗冲击
  • 易于设计和布局
    • 3.3V单电源供电
    • 内置输入/输出50Ω端接电阻
MAX14980
高度可靠的四通道SAS/SATA转接驱动器/均衡器,工作在扩展级温度范围
MAX14980: Typical Application Circuit
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
工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14980的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览