MAX14882
推荐用于新设计5kVRMS隔离CAN收发器,集成变压器驱动器
鲁棒性5kVRMS隔离CAN收发器,集成变压器驱动器和故障保护
- 产品模型
- 2
概述
- 集成保护,支持更可靠的通信
- 5kVRMS隔离耐压(60s)
- ±25V共模范围
- ±54V故障保护
- 驱动器输出/接收器输入上具有±15kV ESD (HBM)保护
- 高性能收发器支持灵活的设计
- 较宽的CAN控制器接口电压:3.0V至5.5V
- 现场总线极性控制(POL)
- 集成变压器驱动,将功率传递至总线侧
- 集成LDO,为CAN总线侧供电
- 安全规范认证(已申请)
- UL1577 (基本绝缘)认证
- cUL认证,CSA Bulletin 5A
MAX14882为隔离型高速CAN收发器,通过在器件的CAN协议控制器侧(TDX、RXD)和CAN网络(CANH、CANL)电缆侧/收发器的总线侧提供集成电隔离,有效改善通信和安全性。对于那些端口间地电位差较大的情况,通过隔离断开接地环路降低噪声,提高通信性能。MAX14882提供高达5000VRMS (60s)的电隔离,连续工作电压可高达848VRMS,同时工作在1Mbps最大高速CAN数据率。
MAX14882具有附加集成保护,支持可靠通信。±25V接收器输入共模范围超过ISO 11898标识要求的-2V至+7V。此外,CANH和CANL IO的故障容限高达±54V,可为总线侧提供高达±15kV (对GNDB)静电放电(ESD)保护,符合人体模型(HBM)的规定。
器件的控制器侧具有较宽的3.0V至5.5V电源输入范围(VDDA),简化与CAN协议控制器的连接。器件的CAN总线侧电源电压范围为4.5V至5.5V (VDDB)。利用集成变压器驱动器和LDO,加上外部变压器,可为VDDB产生隔离电源。
通过极性选择(POL)输入,有效简化现场安装和故障诊断。POL交换CANH和CANL IO的功能,允许利用简单软件修正现场交叉连接的总线电缆。
MAX14882工作在-40°C至+125°C温度范围,采用16引脚、宽体SOIC (W SOIC)封装,爬电距离和间隙为8mm。
应用
- 楼宇自动化
- HVAC
- 工业控制
- 开关设备
参考资料
数据手册 1
评估设计文件 1
安全和法规认证 1
视频 1
3rd Party Solutions 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX14882AWE+ | SOIC_W | ||
| MAX14882AWE+T | SOIC_W |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14882的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论