MAX1487E
量产±15kV ESD保护、限摆率、低功耗、RS-485/RS-422收发器
- 产品模型
- 6
概述
- 针对容错应用:
MAX3430:±80V故障保护、故障安全、1/4单位负载、+3.3V、RS-485收发器 MAX3080-MAX3089:故障安全、高速(10Mbps)、限摆率、RS-485/RS-422收发器 - 针对空间受限的应用:
MAX3460-MAX3464:+5V、故障安全、20Mbps、Profibus、RS-485/RS-422收发器 MAX3362:+3.3V、高速、RS-485/RS-422收发器,采用SOT23封装 MAX3280E-MAX3284E:±15kV ESD保护、52Mbps、+3V至+5.5V、SOT23、RS-485/RS-422真故障安全接收器 MAX3030E-MAX3033E:±15kV ESD保护、+3.3V、四通道RS-422发射器 - 针对多收发器应用:
MAX3293/MAX3294/MAX3295:20Mbps、+3.3V、SOT23、RS-485/RS-422发射器 - 针对故障安全应用:
MAX3440E-MAX3444E:±15kV ESD保护、±60V故障保护、10Mbps、故障安全RS-485/J1708收发器 - 针对低压应用:
MAX3483E/MAX3485E/MAX3486E/MAX3488E/MAX3490E/MAX3491E:+3.3V供电、±15kV ESD保护、12Mbps、限摆率、真正的RS-485/RS-422收发器
MAX481E、MAX483E、MAX485E、MAX487E-MAX491E和MAX1487E是低功耗收发器,适用于恶劣环境中的RS-485和RS-422通信。每个驱动器输出和接收器输入都受到保护,可防止±15kV静电放电(ESD)冲击,不会发生闩锁。这些器件包含一个驱动器和一个接收器。MAX483E、MAX487E、MAX488E和MAX489E具有低摆率驱动器,可充分降低EMI并减少因电缆端接不当引起的反射,从而实现高达250kbps的无误差数据传输。MAX481E、MAX485E、MAX490E、MAX491E和MAX1487E的驱动器摆率不受限制,因此传输速率高达2.5Mbps。
这些收发器在空载时或满载禁用驱动器时的电源电流消耗低至120µA(参见“选型指南”)。此外,MAX481E、MAX483E和MAX487E在低电流关断模式下的电流消耗仅为0.5µA。所有器件均采用+5V单电源供电。
驱动器具有短路限流功能,并且通过热关断电路将其输出置于高阻抗状态,以防止功耗过大。接收器输入具有故障安全特性,可在输入开路时确保输出保持逻辑高电平。
MAX487E和MAX1487E具有¼单位负载接收器输入阻抗,支持总线连接多达128个收发器。MAX488E-MAX491E可用于全双工通信,而MAX481E、MAX483E、MAX485E、MAX487E和MAX1487E可用于半双工应用。对于对非ESD敏感型应用,请参见引脚和功能兼容的MAX481、MAX483、MAX485、MAX487-MAX491和MAX1487。
应用
- 工业控制局域网
- 电平转换器
- 低功耗RS-422收发器
- 低功耗RS-485收发器
- 用于EMI敏感应用的收发器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1487ECPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX1487ECSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX1487ECSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX1487EEPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX1487EESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX1487EESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX1487ECSA+ | 量产 | |
| MAX1487ECSA+T | 量产 | |
| MAX1487EESA+ | 量产 | |
| MAX1487EESA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX1487ECSA+T | 量产 | |
| MAX1487EESA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1487E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论