MAX1484
量产软件可选的、半/全双工、限摆率、12Mbps、RS-485/RS-422收发器,µMAX封装
- 产品模型
- 4
概述
- 10引脚µMAX封装:超小的10引脚封装
- 可通过软件选择半/全双工操作(MAX1485/MAX1486)
- 0.1µA低电流关断模式(MAX1481)
- 摆率限制实现无误差数据传输(MAX1481/MAX1485)
- 12Mbps高速运行(MAX1484/MAX1486)
- 支持总线连接多达256个收发器
MAX1481/MAX1484/MAX1485/MAX1486提供可通过软件选择、半/全双工、低功耗、限摆率和高速(12Mbps) RS-485/RS-422操作,采用市面上超小的10引脚µMAX®封装。
可通过软件选择的半/全双工MAX1485/MAX1486淘汰了可选半/全双工RS-485/RS-422操作所需的解决方案,这些解决方案通常尺寸更大、成本更高:1)一个14引脚全双工收发器通过接收器和发送器线路之间的跳线进行配置,或2)两个8引脚半双工收发器,这需要一个额外的反相器逻辑门来提供软件选择能力。
MAX1481/MAX1484在功能上等同于行业标准的MAX491和75180,专为空间受限的全双工RS-422应用而设计。
所有器件都包含一个驱动器和一个接收器,并具有1/8单位负载接收器输入阻抗,支持总线连接多达256个收发器。MAX1481/MAX1485具有低摆率驱动器,可充分降低EMI并减少因电缆端接不当引起的反射,从而实现高达250kbps的无误差数据传输。MAX1484/MAX1486驱动器摆率不受限制,因此传输速率高达12Mbps。
MAX1481/MAX1484/MAX1485/MAX1486电源电流消耗仅为300µA。MAX1481具有低功耗关断模式,可将电源电流降至仅0.1µA。所有器件均采用5V单电源供电。
驱动器具有输出短路限流功能,并且通过热关断电路将驱动器输出置于高阻抗状态,以防止功耗过大。接收器输入具有故障安全特性,可在输入开路时确保输出保持逻辑高电平。
应用
- 电池供电应用
- 手持式设备
- 工业控制局域网
- 电平转换器
- 低功耗RS-422/RS-485通信
- 适用于EMI敏感应用的收发器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1484CUB+ | MINI_SO | ||
| MAX1484CUB+T | MINI_SO | ||
| MAX1484EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX1484EUB+T | MINI_SO |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1484的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论