MAX14815

量产

具有T/R开关和嵌入式波束成形功能的八通道5级电平脉冲发生器

先进的八通道5级电平脉冲发生器具有波束成形功能,可简化便携式超声系统设计并节省功耗

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 针对紧凑型和便携式应用进行了优化
    • 高密度、八通道5级电平脉冲发生器,采用68引脚10mm x 10mm TQFN封装
    • 集成低功耗、低噪声有源T/R开关
    • 采用DirectDrive®架构,无需使用外部浮动电源(FPS)和高压信号电容器
    • 采用嵌入式波束成形技术,无需使用传输FPGA,简化了PCB布局,可轻松实现同步。
  • 灵活性
    • 支持接收多路复用
    • 可使用内部/外部波束成形资源
  • 提供嵌入式数字资源,用于波束成形
    • 1K x 24脉冲波表存储器可存储多达1024个专用模式,每个模式8个符号(3位/符号)
    • 1.5K x 24线路编号存储器可存储多达1.5K条不同线路的延迟和模式地址信息
    • 128 x 24线路类型寄存器可存储所有通道通用的全局线路类型信息
    • 用于延迟波束成形的状态机,时间分辨率为5ns
    • 可编程周期数和模式时基(采样持续时间)
  • 高性能(旨在提高图像质量)
    • 5MHz二次谐波失真和脉冲反转性能出色:-40dBc
    • 传播延迟低至14ns(典型值),可确保多普勒模式具有出色的相位噪声,实现出色的部件间匹配
    • 快速上升/下降沿可实现高分辨率PWM和声功率控制
  • 低功耗
    • 低静态功耗:4.3mW/通道(典型值)
    • CWD和低电压模式下具有可编程电流能力
  • 稳定可靠
    • 110°C时提供热警告
    • 150°C时提供热关断保护
    • 为高压轨配备输出钳位二极管
MAX14815
具有T/R开关和嵌入式波束成形功能的八通道5级电平脉冲发生器
MAX14815 Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
MAX14815EVKIT

MAX14815评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX14815
  • 可配置为三级或五级模式
  • 可编程主时钟频率和触发器
  • 外部时钟和外部触发器选项
  • 包括用于高压输出的3.5mm示波器探头插孔
  • Windows XP®、Windows 7、Windows 8.1、Windows 10兼容软件
  • 装配完成且经过测试
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合RoHS标准

产品详情

MAX14815评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX14815高压、高频、5级8通道脉冲发生器。

MAX14815评估套件具有板载USB至SPI接口、板载高频时钟发生器和同步触发器。MAX14815还包括Windows 7®、Windows 8.1®和Windows 10®兼容软件,提供简单的图形用户界面(GUI)来测试IC的波束成形特性,是一个基于PC的完整评估平台。

MAX14815EVKIT
MAX14815评估套件
MAX14815EVKIT Angle MAX14815EVKIT Bottom MAX14815EVKIT Top

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14815的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览