MAX1481

量产

可通过软件选择、半/全双工、限摆率、12Mbps、RS-485/RS-422收发器,采用µMAX封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 10引脚µMAX封装:超小的10引脚封装
  • 可通过软件选择半/全双工操作(MAX1485/MAX1486)
  • 0.1µA低电流关断模式(MAX1481)
  • 摆率限制实现无误差数据传输(MAX1481/MAX1485)
  • 12Mbps高速运行(MAX1484/MAX1486)
  • 支持总线连接多达256个收发器
MAX1481
可通过软件选择、半/全双工、限摆率、12Mbps、RS-485/RS-422收发器,采用µMAX封装
MAX1481、MAX1484:引脚配置
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1481的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览