MAX1480EC

推荐用于新设计

±15kV ESD保护、隔离型、RS-485/RS-422数据接口

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 隔离的数据接口,保证至1260VRMS (1分钟)
  • I/O引脚具有±15kV ESD保护
  • 摆率限制实现无差错数据传输(MAX1480EC/MAX1490EB)
  • 高速、隔离、2.5Mbps的RS-485/RS-422接口(MAX1480EA/MAX1490EA)
  • 全双工数据通信
    • (MAX1490EA/MAX1490EB)
  • 单一+5V电源
  • 电流限制和热关断为驱动器提供过载保护
  • 标准的0.6英寸DIP封装
    • 28引脚DIP (MAX1480EA/MAX1480EC)
    • 24引脚DIP (MAX1490EA/MAX1490EB)
MAX1480EC
±15kV ESD保护、隔离型、RS-485/RS-422数据接口
MAX1480E:引脚配置
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
接口收发器 5
MAX1480A 推荐用于新设计 完备的隔离型、RS-485/RS-422数据接口
MAX1480B 推荐用于新设计 完备的隔离型、RS-485/RS-422数据接口
MAX1480C 推荐用于新设计 完备的隔离型、RS-485/RS-422数据接口
MAX1490A 推荐用于新设计 完备的隔离型、RS-485/RS-422数据接口
MAX1490B 推荐用于新设计 完备的隔离型、RS-485/RS-422数据接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1480EC的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览