MAX14807

量产

双高压 2.2A 模拟脉冲发生器

带集成脉冲发生器的双路高压 220Vpp 2.2A 模拟放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 节省空间——针对高通道数系统进行了优化
    • 双集成通道配备独立高压电源,无需外部变压器
  • 高性能——旨在增强图像质量
    • 15MHz 功率带宽
    • 5MHz 时第二和第三谐波的 THD 为 -54dB(典型值)(模拟模式)
    • 低相位噪声(模拟模式下为 -120dBc/Hz,数字模式下为 156dBc/Hz)
    • AB 类输出可编程输出偏置电流
    • 具有 220V峰峰值 能力的模拟 AB 类放大器
  • 低功耗模式最大程度节省系统功耗
    • RT_ 功能可降低模拟模式下的功耗
    • 模拟模式下可编程输出级电流
    • 多普勒效应操作模式具有数字模式
MAX14807
双高压 2.2A 模拟脉冲发生器
MAX14807 Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14807的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览