MAX14667

最后购买期限

双路USB充电适配器仿真器

业界首款双通道USB充电适配器仿真器,优化用于专用充电器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 针对充电适配器优化
    • 灵活的设备和适配器连接顺序
  • 快速充电
    • Apple 2A充电
    • Samsung Galaxy平板2A充电
  • 提高充电器的通用性
    • 符合USB充电标准1.2
    • 支持Samsung Galaxy智能手机
    • 向下兼容USB充电标准
    • 符合中国YD/T1591-2009充电标准
  • 提高用户设计灵活性
    • CB_引脚控制充电模式
  • 节省电路板空间
    • 8引脚、2.9mm×1.6mm SOT23封装
    • DP和DM引脚具有较高的ESD (人体模式)保护
MAX14667
双路USB充电适配器仿真器
MAX14667: Typical Operating Circuit
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14667的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览