MAX14544

过期

可支持28V的ILIM VBUS配件开关

过载条件下,在允许配件供电的同时为主机提供有效保护

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 200mA或400mA可选的限流值
  • 输出能够承受+28V电压
  • 反向电流关断保护
  • +2.3V至+5.5V输入电压范围
  • 欠压锁定
  • 自动重试或闭锁功能
  • 热关断保护
  • 0.1µA (典型值)关断电流
  • 5µs快速限流检测
  • 8引脚TDFN (2mm x 2mm)封装
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX14544
可支持28V的ILIM VBUS配件开关
MAX14544、MAX14545:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14544的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览