MAX14525

最后购买期限

具有四个使能控制的电池开关

四个独立的控制引脚,简化锂离子电池的断开控制

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • RON低至35mΩ (典型值)的负载开关
  • 0.8µA (典型值) 超低电源电流
  • 四个使能输入:
    • TA:+28V (最大值)
    • ON_K:精确的+3V触发门限
    • JIG:工厂模式使能
    • S_EN:与IN进行逻辑“与”
  • 节省空间的8引脚、2mm x 2mm TDFN封装
  • 受控制的开启过程以限制由于引线电感所产生的dI/dt脉冲
MAX14525
具有四个使能控制的电池开关
MAX14525:典型应用电路
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX14525
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14525的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览