MAX13451E

量产

RS-485收发器,集成100Ω/120Ω端接电阻

可通过软件/引脚选择端接,无需外部电阻和DIP开关

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可通过引脚选择100Ω/120Ω内部端接电阻
  • 驱动器可驱动100Ω、两端连接匹配电阻的传输线
  • 20Mbps (最大值)数据速率
  • 可通过引脚选择限摆率
  • 逻辑电源输入允许接口电平低至1.8V
  • 驱动器故障指示输出(MAX13451E)
  • A、B线极性反转(MAX13451E)
  • VCC断电后,驱动器输出/接收器输入呈高阻态
  • DE、/RE和/TERM端采用热插拔输入结构
  • 扩展ESD保护
    • ±30kV人体模式
    • ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
    • ±7kV IEC 61000-4-2接触放电
  • 1/8单位负载允许总线上最多挂接256个收发器
  • 热保护和过流保护
  • 失效保护接收器
  • +4.5V至+5.5V供电范围
MAX13451E
RS-485收发器,集成100Ω/120Ω端接电阻
MAX13450E、MAX13451E:功能框图(MAX13451E)
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13451E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览