MAX13432E
量产RS-485收发器,具有低压逻辑接口
高度可靠的RS-485收发器接口,具有低电压ASIC和FPGA逻辑接口
- 产品模型
- 4
概述
- +3V至+5V宽输入电源电压范围
- +1.62V (最小值)低电压逻辑接口
- 关断模式下具有超低电源电流10µA ICC (最大值)、1µA IL (最大值)
- 热关断保护
- DE和RE引脚采用热插拔输入结构
- 1/8单位负载,允许总线上挂接256个收发器
- 增强的摆率限制功能(MAX13430E/MAX13432E)
- RS-485 I/O引脚具有扩展的ESD保护功能
- ±30kV人体模式
- ±15kV气隙放电,满足IEC 61000-4-2
- ±10kV接触放电,满足IEC 61000-4-2
- -40°C至+85°C扩展级工作温度范围
- 节省空间的TDFN或µMAX封装
MAX13430E–MAX13433E为全双工和半双工RS-485收发器,具有可调节的低压逻辑接口,能够工作在多电压系统。该特性允许器件直接与低压ASIC/FPGA连接,无需额外元件。MAX13430E–MAX13433E RS-485收发器工作在+3V至+5V VCC电源电压范围内。低电压逻辑接口工作在+1.62V至VCC电源电压范围内。
MAX13430E/MAX13432E具有简单的限摆率驱动器,有助于降低EMI,并降低由于不恰当的终端匹配引起的电缆反射,支持最高500kbps的无差错数据传输。MAX13431E/MAX13433E的驱动器摆率不受限制,可以支持最高16Mbps的传输速率。MAX13430E/MAX13431E专用于半双工通信,MAX13432E/MAX13433E则专用于全双工通信。
MAX13430E/MAX13431E采用10引脚µMAX®或10引脚TDFN封装。MAX13432E/MAX13433E采用14引脚TDFN或14引脚SO封装。
应用
- HVAC
- 工业控制系统
- 电机控制
- 便携式工业设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX13432EESD+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX13432EESD+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX13432EETD+ | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX13432EETD+T | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 18, 2021 - 1702RA ASSEMBLY |
||
| MAX13432EESD+ | 量产 | |
| MAX13432EESD+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX13432EESD+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX13432EETD+ | 量产 | |
| MAX13432EETD+T | 量产 | |
|
8月 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX13432EETD+ | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX13432EETD+ | 量产 | |
| MAX13432EETD+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13432E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论