MAX13184E

量产

+5.0V、±15kV ESD保护、半双工/全双工、RS-485收发器,µDFN封装

MAX13181E-MAX13184E是业内首款采用µDFN封装的全双工收发器,用于空间受限产品

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 提供纤小的10引脚2mm x 2mm µDFN封装和14引脚SO封装
  • +5.0V供电
  • 增强型ESD保护
    • ±15kV人体模式
    • ±12kV IEC 61000-4-2气隙放电
    • ±6kV IEC 61000-4-2接触放电
  • 摆率限制实现无差错数据传输(MAX13181E/MAX13182E)
  • 2.5µA (典型)低电流关断模式
  • 1/8单位负载允许多达256个收发器挂接在同一总线
MAX13184E
+5.0V、±15kV ESD保护、半双工/全双工、RS-485收发器,µDFN封装
MAX13181E、MAX13182E、MAX13183E、MAX13184E:引脚配置
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13184E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览