MAX13053A
量产+5V、2Mbps CAN收发器,具有±65V故障保护、±25V CMR和±25kV ESD
2Mbps CAN收发器,带有高电压保护和多功能STBY引脚,采用8引脚SO封装
- 产品模型
- 2
概述
- 集成保护提高可靠性
- ±65V故障容限CANH和CANL
- ±25kV ESD HBM (人体模式)
- ±25V高共模输入范围(CMR)
- 发送器显性超时防止锁定
- 短路保护
- 热关断
- 家族提供灵活的设计选项
- 低摆率最大程度降低EMI
- 静默模式S禁止发送器
- STBY输入,支持低电流模式
- 1.62V至5.5V逻辑电压(VL)范围
- 高达2Mbps高速操作
- -40°C至+125°C工作温度范围,采用8引脚SOIC封装
MAX13053A和MAX13054A为+5V CAN(控制局域网)收发器,集成保护,适用于工业应用。这些器件具有增强±65V故障保护,支持要求过压保护的设备。器件也具有±25kV ESD HBM,共模输入范围(CMR)为±25V,优于ISO11898标准规定的-2V至+7V。这使得这些器件非常适合电噪声较大的环境,这种环境下的接地区域彼此相对移动。该家族拥有各种各样的选项,可满足常见的CAN应用要求:用于连接1.62V至5.5V逻辑的逻辑电平输入VL,低电流待机模式,用于禁止发送器的静默模式,低摆率可最大程度降低EMI。
这些器件工作在高速CAN数据率,支持小型网络上实现高达2Mbps速率。大型网络上的最大速率可能受限于网络中节点的数量、分支长度及其他因素。这些收发器包括显性超时功能,防止控制器错误或TXD输入故障造成总线锁定。TXD保持为显性状态(低电平)的时间超过TDOM时,驱动器切换至隐性状态,释放总线。MAX13053A具有S引脚,对于只需要收发器进行接收的应用,可使能和禁止发送器。MAX13054A具有STBY引脚,支持3种工作模式:低耗流待机模式、常规高速模式、低摆率模式(在地和STBY引脚之间连接外部26.1kΩ电阻)。
MAX13053A和MAX13054A采用标准8引脚SOIC封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 楼宇自动化
- 无人机
- 工业自动化
- 仪表
- 电机控制
- 可编程逻辑控制器
- 智能电网设备
参考资料
数据手册 1
设计笔记 2
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX13053AEASA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX13053AEASA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX13053AEASA+ | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX13053AEASA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13053A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论