MAX11503

过期

视频Y/C加法器,提供驱动器和色度信号禁止

新型YC加法器,能够在较暗的光照条件下改善CCTV图像质量

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低工作电压
  • 具有色度信号禁止功能的内部Y/C加法器
  • 输入可采用交流或直流耦合
  • 输出可采用交流或直流耦合
  • 输出缓冲器能够驱动两路75Ω端接的视频同轴电缆
  • 容许使用小输出电容的SAG修正
  • 低功耗待机模式,3.0V时待机电流为0.5µA
MAX11503
视频Y/C加法器,提供驱动器和色度信号禁止
MAX11503:功能框图
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
基于放大器的前端 2
MAX7450 过期 视频信号调理器,带有AGC和后肩钳位
MAX7474 过期 自适应均衡器,用于双绞线视频传输
数模转换器(DAC) 1
MAX7456 过期 集成了EEPROM的单通道、单色随屏显示器
有源滤波器 1
MAX11504 过期 四通道、标清视频滤波器
运算放大器 1
MAX7461 量产 同步丢失报警
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11503的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览