MAX7474

过期

自适应均衡器,用于双绞线视频传输

可自动恢复复合视频信号经过5e类电缆的传输损耗

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可自动均衡CVBS在长达600m的UTP电缆上的传输(电缆长度为300m时可完全恢复损耗)
  • 对于没有色同步的CVBS信号可自动切换到固定均衡模式
  • 集成可调节后肩钳位的视频驱动器
  • LOS和LOB输出
  • 兼容于NTSC和PAL
  • 16引脚SSOP封装
MAX7474
自适应均衡器,用于双绞线视频传输
MAX7474:功能框图
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
基于放大器的前端 1
MAX7450 过期 视频信号调理器,带有AGC和后肩钳位
数模转换器(DAC) 1
MAX7456 过期 集成了EEPROM的单通道、单色随屏显示器
有源滤波器 1
MAX11501 过期 三通道、标清视频滤波器
运算放大器 2
MAX7461 量产 同步丢失报警
MAX11503 过期 视频Y/C加法器,提供驱动器和色度信号禁止
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7474的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览