MAX11081

不推荐用于新设计

12通道、高压电池组故障监测器

超低功耗过压/欠压监测器,用于监测12节电池

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 最多12节Li+电池电压故障检测
  • 工作在6.0V至72V
  • 引脚可选的过压门限,+3.3V至+4.8V,以100mV为间隔
    • ±25mV过压检测精度
  • 引脚可选的欠压门限,+1.6V至+2.8V,以200mV为间隔
    • ±100mV欠压检测精度
  • 过压/欠压检测门限滞回
    • MAX11080:300mV
    • MAX11081:37.5mV
  • 采用外部电容在3.0ms至3.32s之间设置报警检测的延迟时间
  • 菊链报警和关断功能,带有激励状态信号
    • 最多可连接31个器件
  • 超低功耗
    • 工作模式电流:80µA
    • 关断模式电流:2µA
  • -40°C至+105°C的宽工作温度范围(AEC-Q100类型2)
  • 9.7mm x 4.4mm、38引脚TSSOP封装
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
MAX11081
12通道、高压电池组故障监测器
MAX11080:功能框图
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
模数转换器(ADC) 1
MAX11068 不推荐用于新设计 12通道、高压传感器、智能数据采集接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11081的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览