LTC660

量产

100mA CMOS 电压转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 5V 至 –5V 电源的简单转换
  • 输出驱动:100mA
  • ROUT:6.5Ω (在 100mA 时产生 0.65V 电压损失)
  • BOOST 引脚 (引脚 1) 用于较高的开关频率
  • 负输出和倍增模式
  • 最小开路电压转换效率:99%
  • 具有一个 100mA 负载时的典型电源转换效率:88%
  • 简单易用

LTC660
100mA CMOS 电压转换器
Generating – 5V from 5V Output Voltage vs Load Current for V+ = 5V Product Package 1
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC660
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC660的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览