LTC5588-1

量产

具超高 OIP3 的 200MHz 至 6000MHz 正交调制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 频率范围:200MHz 至 6000MHz
  • 输出 IP3:
    • 在 2140MHz 的典型值为 +31dBm (未校准) 
    • 典型值为 +35dBm (用户优化)
  • 单引脚校准以优化 OIP3
  • 低输出噪声层 (在 6MHz 偏移):
    • 无 RF:-160.6dBm/Hz
    • POUT = 5dBm:-155.5dBm/Hz
  • 集成 LO 缓冲器和 LO 正交相位发生器
  • 高阻抗 DC 接口至基带输入 (具 0.5V 共模电压)
  • 50Ω 单端 LO 和 RF 端口
  • 3.3V 工作电压
  • 快速关断 / 接通:10ns / 17ns
  • 24 引脚 4mm x 4mm UTQFN 封装

 

LTC5588-1
具超高 OIP3 的 200MHz 至 6000MHz 正交调制器
200MHz to 6000MHz Direct Conversion Transmitter Application ACPR, AltCPR and ACPR, AltCPR  with Optimized LINOPT Voltage vs RF  Output Power at 2.14GHz for  W-CDMA 1, 2 and 4 Carriers Product Package 1
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
小数N分频PLL 1
LTC6948 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声 0.37GHz 至 6.39GHz 分数 N 合成器
整数N分频PLL 2
LTC6946 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
LTC6945 过期 超低噪声及杂散 0.35GHz 至 6GHz 整数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
DC1524A-A

LTC5588-1 | 6GHz Ultrahigh OIP3 Quadrature Modulator

产品详情

DC1524A-A: Demo Board for the LTC5588-1 200MHz to 6000MHz Quadrature Modulator with Ultrahigh OIP3.

DC1524A-A
LTC5588-1 | 6GHz Ultrahigh OIP3 Quadrature Modulator
DC1524A-A Demo Board DC1524A-A Demo Board DC1524A-A Demo Board DC1524A-A Demo Board DC1524A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5588-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览