LTC5556
量产1.5GHz 至 7GHz 双路可编程增益下变频混频器
- 产品模型
- 2
概述
- 9dB 电源转换增益
- 32dBm 输出 IP3
- 步进为 0.5dB 的 15.5dB 范围 IF DVGA
- 高达 900MHz 的 IF 频率范围
- 更低功耗模式
- 3.3V 单电源
- 简单 SPI,实现快速开发
- –40°C 至 105°C 运行 (TC)
- 极小的解决方案尺寸
- 32 引脚 (5mm × 5mm) QFN 封装
LTC5556 双路可编程增益下变频混频器适合需要精密增益设置的分集和 MIMO 接收器。每个通道都包含一个有源混频器和一个数字 IF VGA,其增益控制范围为 15.5dB。可以通过 SPI 以 0.5dB 的步进对每个通道的 IF 增益范围进行编程。
每个通道的使能引脚允许快速开启和关闭。还提供了更低功耗模式。
此器件具有与 LTC5566 相同的功能,但混频器针对更高的 3GHz 至 7GHz RF 频率范围进行了优化,IF 针对高达 900MHz 的使用频率进行了优化。可以在低至 1.5GHz 或高达 8GHz(性能会降低)的频率下使用混频器。
| 产品型号 | 最佳 RF 范围 | IF 范围 |
| LTC5556 | 3GHz 至 7GHz | 1MHz 至 900MHz |
| LTC5566 | 300MHz 至 4.5GHz | 1MHz 至 500MHz |
应用
- 4G 和 5G MIMO 接收器
- 5.1GHz 至 5.9GHz LTE-U
- 分布式天线系统 (DAS)
- 网络测试/监控设备
- 固定卫星服务
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC5556IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC5556IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Linduino 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5556的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论