LTC4235
推荐用于新设计具电流监视器的双通道 12V 理想二极管 “或” 和单通道热插拔控制器
- 产品模型
- 8
概述
- 用于冗余电源的理想二极管 “或” 和浪涌电流控制
- 功率肖特基二极管的低损耗型替代方案
- 可在带电背板上实现安全的电路板插拔操作
- 9V 至 14V 工作电压
- 电流监视器输出
- 控制 N 沟道 MOSFET
- 可在 ≤ 1μs 的时间里限制峰值故障电流
- 具折返的可调电流限制功能电路
- 可调电流限制故障延迟
- 0.5μs 理想二极管接通和关断时间
- 无振荡的平滑切换
- 故障和电源良好输出
- LTC4235-1:在发生故障之后执行锁断操作
- LTC4235-2:在发生故障之后执行自动重试操作
- 20 引脚 4mm x 5mm QFN 封装
LTC®4235 通过控制外部 N 沟道 MOSFET 为两个 12V 电源轨提供理想二极管 “或” 和热插拔功能。起理想二极管作用的 MOSFET 可替代两个高功率肖特基二极管和关联的散热器,从而节省了功率和电路板空间。一个热插拔控制 MOSFET 通过限制浪涌电流在带电背板上实现了安全的电路板插拔操作。另外,利用一个折返电流限值和电路断路器还为电源输出提供了针对短路故障的保护。
LTC4235 可调节 MOSFET 两端的正向电压降,以确保从一个电源至另一个电源的无振荡平滑电流转移。理想二极管快速接通以减小电源切换期间的负载电压降。如果输入电源发生故障或短路,则快速关断可较大限度地抑制反向电流瞬变。
一个电流检测放大器把检测电阻器两端的电压转换为一个接地参考信号。LTC4235 可提供接通 / 关断控制,并向电源报告故障和电源良好状态。
应用
- 冗余电源
- 高可用性系统和服务器
- 电信和网络基础设施
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
产品选型卡 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC4235CUFD-1#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4235CUFD-1#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4235CUFD-2#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4235CUFD-2#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4235IUFD-1#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4235IUFD-1#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4235IUFD-2#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4235IUFD-2#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4235-1
- LTC4235-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4235的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论