LTC4080X
量产采用 3mm x 3mm DFN 封装并具集成型 300mA 同步降压转换器的 500mA 独立型锂离子电池充电器
- 产品模型
- 4
概述
- 采用 3mm x 3mm DFN 封装并具集成型降压转换器的完整线性电池充电器
- 恒定电流 / 恒定电压操作和热反馈功能使充电速率最大化并且无过热风险
- 用于充电终止的内部 4.5 小时安全定时器
- 5% 准确度的可编程充电电流高达 500mA
- C/10 充电电流检测输出
- 停机模式中的电源电流为 5µA
电池充电器:
- 高效同步降压型转换器
- 300mA 输出电流 (恒定频率模式)
- 2.7V 至 4.5V 输入范围 (从 BAT 引脚受电)
- 0.8V 至 VBAT 输出范围
- MODE 引脚可选择固定 (2.25MHz) 恒定频率 PWM 模式或低 ICC (23µA) 突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 停机模式中的 BAT 电流为 2µA
开关稳压器:
LTC®4080X 是一款用于给单节 4.2V 锂离子 / 锂聚合物电池充电的完整恒定电流 / 恒定电压线性电池充电器,其具有一个集成型 300mA 同步降压转换器。3mm x 3mm DFN 封装和低外部组件数目使得 LTC4080X 特别适合于便携式应用。而且,LTC4080X 还是专门为在 USB 电源规范内工作而设计的。
当充电电流降至其编程值的 10% (C/10) 时,CHRG 引脚将发出指示信号。一个内部 4.5 小时定时器负责终止充电周期。全功能 LTC4080X 电池充电器还包括自动再充电和用于限制浪涌电流的软起动功能。如果期望拥有涓流充电功能,请参见 LTC4080 的产品手册。
LTC4080X 集成了一个由 BAT 引脚供电的同步降压型转换器。其具有一个可调输出电压,并能够提供高达 300mA 的负载电流。另外,该降压型转换器还具有低电流高效率突发模式操作功能,可由 MODE 引脚来选择。
LTC4080X 采用 10 引脚、扁平 (仅高 0.75mm) 3mm x 3mm DFN 封装和 10 引脚MSE 封装。
| Trickle Charge | Package | |
| LTC4080 | Yes | DFN-10 |
| LTC4080X | No | DFN-10, MS-10 |
应用
- 无线头戴式耳机
- 蓝牙应用
- 便携式 MP3 播放机
- 多功能腕表
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC4080XEDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4080XEDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4080XEMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4080XEMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LTC4080XEMSE#PBF | 量产 | |
| LTC4080XEMSE#TRPBF | 量产 | |
|
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC4080XEMSE#PBF | 量产 | |
| LTC4080XEMSE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4080X的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论