LTC3550

量产

具 600mA 降压型转换器的双输入 USB / AC 适配器锂离子电池充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 可从交流适配器和 USB 输入给单节锂离子电池充电
  • 输入电源的自动检测和选择
  • 采用交流适配器输入时可编程充电电流高达 950mA
  • 可调输入、高效率 600mA 同步 DC/DC 转换器
  • 无需外部 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
  • 热调整功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的较大化
  • 准确度达 ±0.6% 的预设充电电压
  • 可编程充电电流终止功能
  • 1.5MHz 恒定频率操作 (降压型转换器)
  • 停机模式中的 18µA USB 静态电流
  • “电源接入”状态输出
  • 充电状态输出
  • 自动再充电
  • 采用耐热性能增强型、扁平 (仅高 0.75mm) 16 引脚 (5mm × 3mm) DFN 封装

LTC3550 是一款具有一个 600mA 单片式同步降压型转换器的独立型线性充电器。此器件能够从交流适配器和 USB 输入对单节锂离子电池进行充电。该充电器可自动地选择合适的电源用于充电。

内部热反馈电路可调整电池充电电流,以在高功率工作或高环境温度条件下保持恒定的芯片温度。浮动电压固定在 4.2V,而充电电流利用外部电阻器进行设置。当充电电流在达到最终浮动电压之后降至编程充电终止门限以下时,LTC3550 将终止充电周期。在两个输入端都被加电的情况下,可将 LTC3550 置于停机模式,从而把 DCIN 电源电流减小至 20µA、USBIN 电源电流减至 10µA、和电池漏电流减小至低于 2µA。

DC/DC 转换器开关频率在内部设定为 1.5MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。

VOUT
LTC3550 可调
LTC3550-1 1.875V

应用

  • 蜂窝电话

LTC3550
具 600mA 降压型转换器的双输入 USB / AC 适配器锂离子电池充电器
Dual Input Battery Charger and DC/DC Converter Complete Charge Cycle  (1100mA Battery) Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电池监控器和电量计 1
LTC2942 不推荐用于新设计 具温度、电压测量功能的电池电量测量芯片
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3550
  • LTC3550-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1068A

LTC3550EDHC | Dual Input USB/AC Adaptor Battery Charger and 600mA Synchronous Step-Down Converter

产品详情

DC1068A: Demo Board for the LTC3550 Dual Input USB/AC Adapter Li-Ion Battery Charger with 600mA Buck Converter.

DC1068A
LTC3550EDHC | Dual Input USB/AC Adaptor Battery Charger and 600mA Synchronous Step-Down Converter
DC1068A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3550的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览